Schlüssel-Satz mit dünnem Ende EA615A-1

Schlüssel-Satz mit dünnem Ende EA615A-1
  • Mengenrabatt
【Product Specifications】
・Material …Chrome Alloyed Steel
・Thickness …2 To 3mm
・Full length …70 To 131mm
・Size …3.2・3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm
・15 pcs. set

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA615A-1

Teilenummer
EA615A-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

348.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Schlüssel-Satz mit dünnem Ende EA615A-1, die Teilenummer ist EA615A-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA615A-1.

Technischer Support