Gabelschlüssel [Schwerlasttyp] EA615N-2A

Gabelschlüssel [Schwerlasttyp] EA615N-2A
  • Mengenrabatt
【Product Specifications】
・Material-Chromium molybdenum steel
・Make sure to hold the bolt, nut with the wrench end so that proper load is applied.
・Do not use a wrench as a hammer.
・Do not give impact by hitting it with a hammer.
・Dim. (mm)…6 x 8
・Length…105mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA615N-2A

Teilenummer
EA615N-2A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Gabelschlüssel [Schwerlasttyp] EA615N-2A, die Teilenummer ist EA615N-2A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA615N-2A.

Technischer Support