Doppelter gekröpfter Ringschlüssel-Satz EA616BD-2

Doppelter gekröpfter Ringschlüssel-Satz EA616BD-2
  • Mengenrabatt
【Product Specifications】
・12 point
・Material-Tool steels
・BC-2: 8 pcs, BD-2: 10 pcs
・Length-BC-2: 180 to 334mm, BD-2: 150 to 370mm
・Dim. (mm)…5.5 x 7, 8 x 10, 10 x 12, 11 x 13, 12 x 14, 14 x 17, 17 x 19, 19 x 21, 22 x 24, 24 x 27

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA616BD-2

Teilenummer
EA616BD-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

236.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Doppelter gekröpfter Ringschlüssel-Satz EA616BD-2, die Teilenummer ist EA616BD-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA616BD-2.

Technischer Support