Schnellspanner / EA639CE / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal

Schnellspanner / EA639CE / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal
【Product Specifications】
・Horizontal lever lower part hold type
・Clamp section-Neoprene cap
・Capacity-CC: 90kg, CD: 100kg, CE: 227kg, CF: 250kg
・A…35
・B…168
・C…48
・D…35
・Fitting: E x F…35 x 38

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA639CE

Teilenummer
EA639CE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22.86 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / EA639CE / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal, die Teilenummer ist EA639CE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA639CE.

Technischer Support