Schnellspanner / EA639D / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal

Schnellspanner / EA639D / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal
【Product Specifications】
・Horizontal lever lower part hold type
・Clamp section-Hexagonal bolt head
・Capacity-D: 20kg, DA: 30kg
・A…25
・B…66
・C…21
・D…9
・Fitting: E x F…25 x 25

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA639D

Teilenummer
EA639D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.17 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / EA639D / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal, die Teilenummer ist EA639D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA639D.

Technischer Support