Feinschraubendreher-Satz EA949K

Feinschraubendreher-Satz EA949K
  • Mengenrabatt
【Product Specifications】
・(3/8) Socket square drive-M10 x 0.75, M12 x 1.0,M15 x 1.0, M17 x 1.0, M20 x 1.0
・(1/2) Socket square drive- M25 x 1.5, M30 x 1.5, M35 x 1.5,M40 x 1.5, M45 x 1.5, M50 x 1.5
・Ratchet handle-3/8 x 225, 1/2 x 390mm
・Extension bar-3/8 x 75, 1/2 x 150mm
・Dedicated tool for fine U nut .
・Material-Steel(SCM-435)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA949K

Teilenummer
EA949K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

746.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Feinschraubendreher-Satz EA949K, die Teilenummer ist EA949K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA949K.

Technischer Support