PTFE-Band 13mm x 10m Dicke 0,08mm

PTFE-Band 13mm x 10m Dicke 0,08mm
  • Mengenrabatt
【Produktspezifikationen】
・Modellnummer: AFT813
・Größe (mm): 13mm x 10m
・Tiefe (mm): 0.08
・Material: Grundmaterial/PTFE-Folie (Polytetrafluorethylen), Klebstoff/Silikon
・zulässige Temperaturgrenze: 200°C
・Klebekraft: 2N/10mm
・Zugfestigkeit: 20N/10mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3-6608-01

Teilenummer
3-6608-01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22.13 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für PTFE-Band 13mm x 10m Dicke 0,08mm, die Teilenummer ist 3-6608-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3-6608-01.

Technischer Support