aufgeraut, kurz REES

aufgeraut, kurz REES
  • Mengenrabatt
[Specifications]
· With center holes for outer diameters of 6 mm or more.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

REES-4

Teilenummer
REES-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

64.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Blade diameter (D)(φ) 4 Blade length (ℓ)(mm) 10 work material General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer
Number of flutes(sheet) 3 Tool Material Type Kobalt HSS Shank diameter (d)(mm) 6
Coating Ohne Beschichtung Overall Length (L)(mm) 55 Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°)
shank Gerade

Sie befinden sich auf der Seite für aufgeraut, kurz REES, die Teilenummer ist REES-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer REES-4.

Technischer Support