Diese Wendeschneidplatten-Schaftfräser von KYOCERA vereinen langlebige Schneidplatten und fortschrittliche Geometrien, um große Materialvolumen effizient und präzise zu zerspanen. Sie können auch zügig ersetzt werden, was lange Stillstandszeiten verhindert. Erkunden Sie unseren Onlineshop, um weitere Schaftfräser in verschiedenen Längen, Durchmessern und Toleranzen zu entdecken. Die Schaftfräser bieten dank präzisionsgefertigter Wendeschneidplatten außergewöhnliche Schnittqualität und Maßgenauigkeit, perfekt für anspruchsvolle Bearbeitungen und lange Standzeiten.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MFH20-S20-03-3T
Blade diameter D(mm) | 20 | Work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Titan | Mounting Method | Mit Griff |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 130 | Shank diameter (d)(mm) | 20 | Number of flutes(sheet) | 3 |
Length under neck(mm) | 50 | Drawing | Fig. 1 | φD1(mm) | 12 |
S(mm) | 1 | Maximum Number of Rotations (min⁻¹) | 15,700 | Coolant Hole | Available |
Scooping Angle (°) A.R. | -10 | Scooping Angle (°) R.R. | -15 | Weight (kg) | 0.3 |
Sie befinden sich auf der Seite für Fräser mit hohem Vorschub, MFH-Ausführung, MFH-Mini-Schaftfräser, die Teilenummer ist MFH20-S20-03-3T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MFH20-S20-03-3T.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften