Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WNMG080408PG-PR1535
Shape | W (hexagonale Ausführung) | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Available corners | 6 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Breaker Use | Mittleres bis tiefes Schleifen | Rake angle | Negativ |
Selfishly | Freihändig | Nose R | 0.8 | Material | PR1535 |
φd | 5.16 | A | 12.7 | T | 4.76 |
Compatible Holder | DWLN(R/L)…-08、PWLN(R/L)…-08、WWLN(R/L)…-08 | 1 Case 10 Pcs |
Sie befinden sich auf der Seite für 80° Hexagon Typ Negativ mit Bohrung WNMG08○○PG „mittel bis grob“, die Teilenummer ist WNMG080408PG-PR1535.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WNMG080408PG-PR1535.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften