Schneckendosierer VSF-5

Schneckendosierer VSF-5
  • Mengenrabatt
【Produktspezifikationen】
・Modellnummer: VSF-5
・Größe (mm): 126 x 182 x 147
・Gewicht (kg): 2.2
・Eingangsspannung, Stromstärke der Elektrizität: DC15V 0.7A
・anwendbare Schraubengröße: Normale Schraube/Blechschraube M1.0 - M5.0, Länge der Schraube unter Kopf maximal 19mm
・Schraubenleistung: 200cc
・Zubehör: AC-Adapter (AC100 - 240V 50/60Hz), Stopper (für M1.0 - 2.0 1 Stück, für M2.5 - 5.0 1 Stück), Schienenbreiteneinstellplatte für den vorderen Teil 70 x 90 x t0.8, t1.0, t1.2, t1.5, t2.0mm je 1 Blatt, Schienenbreiteneinstellplatte für den hinteren Teil 20 x 10 x t0.2mm/2Blätter, 20 x 10 x t0.5mm/10 Blätter, Sechskantschlüssel Typ L

・[Referenzfilme]] (① und ② können über das Filmsymbol auf der linken Seite des Bildschirms gefunden werden).
・▼①: https: //youtu.be/JUP9-ejXpq8
・▼②: https: //youtu.be/4CcnaZsQrjA
・▼③: https: //youtu.be/A6ktzRlvjm0
・▼④: https: //youtu.be/m99b_NaSqzI
・▼⑤: https: //youtu.be/4ShXVQlB4Vc
・▼⑥: https: //youtu.be/r7hqHlQkLx0
・▼⑦: https: //youtu.be/7ku7MkxPqG8
・▼⑧: https: //youtu.be/3W6a7hNFk_M
・▼⑨: https: //youtu.be/eVIsZPYtZkg
・▼⑩: https: //youtu.be/TIzdsiYZUL4
・▼⑪: https: //youtu.be/0Ms5Q0GQ0Ac
・▼⑫: https: //youtu.be/pAQtHFxK5Lk
・▼⑬: https: //youtu.be/RG66mDqDguI

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3-5008-01

Teilenummer
3-5008-01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,048.12 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support