Diamantbeschichteter Bohrer DCD

Diamantbeschichteter Bohrer DCD
[Features]
· Ideal for long life machining of aluminum alloy, high-silicon aluminum, and high molecular weight materials (CFRP, GFRP).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DCD0.6
DCD0.75
DCD1.0
DCD1.1
DCD1.3
DCD2.0
DCD2.5
DCD3.0
DCD4.05
DCD4.1
DCD6.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Diameter tolerance
(mm)

67.30 €

1 6 Arbeitstage 0.66300~-0.014

77.22 €

1 6 Arbeitstage 0.7510400~-0.014

53.60 €

1 6 Arbeitstage 110400~-0.02

53.58 €

1 6 Arbeitstage 1.110400~-0.02

53.58 €

1 6 Arbeitstage 1.312400~-0.02

58.60 €

1 6 Arbeitstage 220400~-0.02

64.55 €

1 6 Arbeitstage 2.520450~-0.02

77.60 €

1 6 Arbeitstage 320450~-0.02

148.05 €

1 6 Arbeitstage 4.0530650~-0.022

103.15 €

1 6 Arbeitstage 4.130650~-0.022

111.41 €

1 6 Arbeitstage 635700~-0.022

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Aluminium / Kupfer Tool Material Type Carbid Shank Type Gerader Schaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type DIA-Beschichtung With/without Oil Hole N/A
tip angle(Degree) 118° Torsional Angle(°) 30° Coating Details DIA Coating

Technischer Support