• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Langer Bohrer mit geradem Kobaltschaft COLSD (Teilenummern)

Langer Bohrer mit geradem Kobaltschaft COLSD
  • Mengenrabatt
[Features]
· A versatile cobalt long drill.

(i)Hinweis

  • The shank part diameter has a more negative finish than the drill diameter. As a drill with a long groove length will be more negative, when using a drill collet, select a collet that has a margin for interference.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
COLSD2.5X200
COLSD3.0X150
COLSD5.0X250
COLSD5.0X300
COLSD5.5X300
COLSD5.8X300
COLSD6.0X200
COLSD8.0X150
COLSD8.0X300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)

56.52 €

1 6 Arbeitstage 2.5150200

25.27 €

1 6 Arbeitstage 375150

53.16 €

1 6 Arbeitstage 5175250

68.29 €

1 6 Arbeitstage 5200300

53.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5.5200300

65.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5.8200300

49.28 €

1 6 Arbeitstage 6150200

64.41 €

1 6 Arbeitstage 8100150

135.36 €

1 6 Arbeitstage 8200300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Tool Material Type Kobalt HSS Shank Type Gerader Schaft
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung With/without Oil Hole N/A
tip angle(Degree) 118° Torsional Angle(°) 26~32° Diameter tolerance(mm) h8

Technischer Support