Langer DLC-Leistungsbohrer DLCPLSD

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DLCPLSD1.1X60
DLCPLSD1.2X105
DLCPLSD1.5X70
DLCPLSD1.7X115
DLCPLSD2.8X100
DLCPLSD3.0X150
DLCPLSD3.5X112
DLCPLSD4.2X175
DLCPLSD4.3X126
DLCPLSD4.3X185
DLCPLSD5.0X132
DLCPLSD5.8X139
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)

15.34 €

1 6 Arbeitstage 1.13760

18.11 €

1 6 Arbeitstage 1.265105

33.83 €

1 6 Arbeitstage 1.54570

20.76 €

1 6 Arbeitstage 1.775115

22.10 €

1 6 Arbeitstage 2.866100

24.97 €

1 6 Arbeitstage 3100150

23.42 €

1 6 Arbeitstage 3.573112

33.91 €

1 6 Arbeitstage 4.2120175

30.81 €

1 6 Arbeitstage 4.382126

38.20 €

1 6 Arbeitstage 4.3125185

32.91 €

1 6 Arbeitstage 587132

43.95 €

1 6 Arbeitstage 5.891139

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Aluminium / Kupfer Tool Material Type HSS-Stahl Shank Type Gerader Schaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type DLC With/without Oil Hole N/A
tip angle(Degree) 118° Torsional Angle(°) 40 Diameter tolerance(mm) h8
Coating Details DLC Coating

Technischer Support