GSX-FRÄSER VL-Steckplatz 2:5D-GSXVLSLT3-2.5D

GSX-FRÄSER VL-Steckplatz 2:5D-GSXVLSLT3-2.5D
  • Mengenrabatt
[Features]
· Reduces chattering, and capable of continuous high-efficiency machining from hole drilling to groove cutting.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GSXVLSLT3050-2.5D

Teilenummer
GSXVLSLT3050-2.5D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

93.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Blade diameter (D)(φ) 5 work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Titan Blade length (ℓ)(mm) 12.5
Number of flutes(sheet) 3 Type Hohe Schräge Coating Für Stähle allgemein (AlCrN etc.)
Shank diameter (d)(mm) 6 Overall Length (L)(mm) 50 Machining Application Nut
Blade tip shape Scharfkantig Torsion Angle (θ) Variable Führung Coating Details GSXⅡ
Shank diameter tolerance h6 Torsion Angle details(°) 49~51 Outer Diameter Tolerance 0~-0.0.2

Sie befinden sich auf der Seite für GSX-FRÄSER VL-Steckplatz 2:5D-GSXVLSLT3-2.5D, die Teilenummer ist GSXVLSLT3050-2.5D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GSXVLSLT3050-2.5D.

Technischer Support