GSX-FRÄSER VL-Schruppen 2,5D-GSXVLRE4-2.5D

GSX-FRÄSER VL-Schruppen 2,5D-GSXVLRE4-2.5D
  • Mengenrabatt
[Features]
· Unequal division and unequal lead increase fracture resistance in high-speed and high-efficiency processing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GSXVLRE4040-2.5D
GSXVLRE4050-2.5D
GSXVLRE4060-2.5D
GSXVLRE4070-2.5D
GSXVLRE4080-2.5D
GSXVLRE4090-2.5D
GSXVLRE4100-2.5D
GSXVLRE4110-2.5D
GSXVLRE4120-2.5D
GSXVLRE4140-2.5D
GSXVLRE4160-2.5D
GSXVLRE4180-2.5D
GSXVLRE4200-2.5D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Chamfer C
(mm)

128.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4106450.2

135.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 512.56500.2

160.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6156500.3

123.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 717.58600.3

123.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8208600.4

116.33 €

1 6 Arbeitstage 922.510700.4

140.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102510700.5

161.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1127.512750.5

167.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 123012750.6

258.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 143516900.7

320.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 164016900.8

398.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1845201000.9

475.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2050201001

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer / Graphit Number of flutes(sheet) 4 Type Schruppen
Coating Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) Machining Application Seite / Nut Blade tip shape C-Ebene
Torsion Angle (θ) Variable Führung Coating Details GSXⅡ Shank diameter tolerance h6
Torsion Angle details(°) 29 to 31

Technischer Support