Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GSXB20020 |
GSXB20030 |
GSXB20050 |
GSXB20075 |
GSXB20100 |
GSXB20125 |
GSXB20150 |
GSXB20200 |
GSXB20250 |
GSXB20300 |
GSXB20350 |
GSXB20400 |
GSXB20500 |
GSXB20600 |
GSXB20700 |
GSXB20800 |
GSXB20900 |
GSXB21000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | O.D. Dc (mm) | Neck half-angle α (Degree) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.6 | 50 | 4 | 0.4 | 10 | |
57.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.9 | 50 | 4 | 0.6 | 10 | |
51.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 1.5 | 50 | 4 | 1 | 10 | |
60.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.75 | 2.5 | 50 | 4 | 1.5 | 10 | |
53.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 3 | 60 | 6 | 2 | 15 | |
67.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.25 | 4 | 60 | 6 | 2.5 | 15 | |
54.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 4.5 | 60 | 6 | 3 | 15 | |
52.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 6 | 70 | 6 | 4 | 15 | |
61.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 7.5 | 80 | 6 | 5 | 15 | |
73.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 9 | 80 | 6 | 6 | - | |
96.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 11 | 90 | 8 | 7 | - | |
96.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 12 | 90 | 8 | 8 | - | |
123.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 15 | 100 | 10 | 10 | - | |
158.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 18 | 110 | 12 | 12 | - | |
274.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 21 | 110 | 16 | 14 | - | |
335.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 24 | 140 | 16 | 16 | - | |
419.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9 | 27 | 140 | 20 | 18 | - | |
522.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | 160 | 20 | 20 | - |
Loading...
Type | Kugel | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Titan | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) | Torsional Angle(°) | 30 | Shank diameter tolerance(mm) | h5 |
Outer Diameter Tolerance(mm) | 0~-0.030 | Drill radius R allowance(mm) | ±0.01 | Coating Details | GSXⅡ |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
O.D. Dc(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften