Hartmetall-Mini-Kugelkopffräser mit 2-schneidig 2MNER

Hartmetall-Mini-Kugelkopffräser mit 2-schneidig 2MNER
  • Mengenrabatt
[Features]
· Carbide solid type small diameter ball end mill.
· Ideal for rounding and micro processing of precision molds and parts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2MNER0.05
2MNER0.1
2MNER0.2
2MNER0.3
2MNER0.4
2MNER0.5
2MNER0.6
2MNER0.7
2MNER0.8
2MNER0.9
2MNER0.15
2MNER0.25
2MNER0.35
2MNER0.45
2MNER0.55
2MNER0.65
2MNER0.75
2MNER0.85
2MNER0.95
2MNER1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

126.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.050.230.1

128.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.10.430.2

90.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.2130.4

84.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.3230.6

79.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.42.530.8

69.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.5341

69.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.6341.2

69.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.7341.4

69.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.8541.6

69.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.9541.8

90.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.15130.3

84.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.25130.5

79.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.35230.7

74.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.452.530.9

69.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.55341.1

69.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.65341.3

77.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.75541.5

69.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.85541.7

69.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.95541.9

69.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1542

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kugel work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Number of flutes(sheet) 2
Coating Ohne Beschichtung Overall Length (L)(mm) 40 Torsional Angle(°) 30

Technischer Support