Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 26 | 48 | ||
24.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.1 | 28 | 50 | ||
23.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.2 | 30 | 52 | ||
32.68 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1.3 | 30 | 52 | ||
23.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 33 | 55 | ||
25.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.6 | 35 | 58 | ||
27.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.7 | 35 | 58 | ||
26.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.8 | 38 | 62 | ||
26.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.9 | 38 | 62 | ||
20.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 41 | 66 | ||
31.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.1 | 41 | 66 | ||
31.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.2 | 44 | 70 | ||
28.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.3 | 44 | 70 | ||
31.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.4 | 47 | 74 | ||
22.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2.5 | 47 | 74 | ||
28.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.6 | 47 | 74 | ||
28.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.7 | 51 | 79 | ||
30.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.8 | 51 | 79 | ||
28.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.9 | 51 | 79 | ||
26.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 51 | 79 | ||
33.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.1 | 55 | 84 | ||
33.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.2 | 55 | 84 | ||
33.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.3 | 55 | 84 | ||
33.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.4 | 60 | 91 | ||
33.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.5 | 60 | 91 | ||
37.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.6 | 60 | 91 | ||
37.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.7 | 60 | 91 | ||
37.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3.8 | 64 | 96 | ||
37.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.9 | 64 | 96 | ||
37.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 64 | 96 | ||
41.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.1 | 64 | 96 | ||
49.80 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4.2 | 64 | 96 | ||
41.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.3 | 69 | 102 | ||
41.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.4 | 69 | 102 | ||
41.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | 69 | 102 | ||
47.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.6 | 69 | 102 | ||
47.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.7 | 69 | 102 | ||
47.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.8 | 74 | 108 | ||
47.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.9 | 74 | 108 | ||
47.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 74 | 108 | ||
60.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.1 | 74 | 108 | ||
60.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.2 | 74 | 108 | ||
60.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.3 | 74 | 108 | ||
60.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.4 | 80 | 116 | ||
60.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.5 | 80 | 116 | ||
61.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.6 | 80 | 116 | ||
61.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.7 | 80 | 116 | ||
61.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.8 | 80 | 116 | ||
61.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.9 | 80 | 116 | ||
61.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 80 | 116 | ||
72.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.1 | 86 | 124 | ||
72.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.2 | 86 | 124 | ||
72.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.3 | 86 | 124 | ||
72.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.4 | 86 | 124 | ||
72.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.5 | 86 | 124 | ||
75.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.6 | 86 | 124 | ||
75.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.7 | 86 | 124 | ||
75.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.8 | 93 | 133 | ||
75.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.9 | 93 | 133 | ||
75.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 93 | 133 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen | Tool Material Type | Kobalt HSS | Shank Type | Gerader Schaft |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) | With/without Oil Hole | N/A |
tip angle(Degree) | 118° | Torsional Angle(°) | 34° | Diameter tolerance(mm) | h8 |
Coating Details | AG Coating |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften