0,5 Stahldraht-Radbürste (SW)

0,5 Stahldraht-Radbürste (SW)
  • Mengenrabatt
[Anwendungen]
· Ideal als Entkalker zum Entfernen von Oxidschichten auf Metalloberflächen und zum Entrosten von Eisenblechen, zum Polieren von Beschichtungen und Grundierungen,
Entfernen von Farbe und Beschichtungen, Endbearbeitung und Polieren von Schweißstellen, Entgraten von gestanzten und geformten Produkten,
Oberflächenreinigung von Gussformen, Formenveredelung von Gummiprodukten und Holzmaserung von Holzbearbeitungsprodukten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WB-99

Teilenummer
WB-99
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.90 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Radbürste Außen-ø(mm) 150 Drahtdurchmesser(mm) 0.5
Bohrungsdurchmesser(mm) 25.4 Dicke der Spitze(mm) 20 Anschluss- Durchmesser(mm) 75
Dicke(mm) 18 Haarlänge(mm) 37.5 Maximale Anzahl Rotationen(U/min) 3,600

Sie befinden sich auf der Seite für 0,5 Stahldraht-Radbürste (SW), die Teilenummer ist WB-99.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WB-99.

Technischer Support