Tohnichi CL-Drehmomentschlüssel

Tohnichi CL-Drehmomentschlüssel
  • Mengenrabatt
[Features]
· A cost-saving torque wrench that can exchange heads according to the application, including wrenches, ring wrenches, ratchets, and hex heads, all with a single torque wrench.
· Torque adjustment is easy and reliable.
· A small torque wrench with easily visible large scale.
· A new locking mechanism to prevent human error such as torque setting errors has been developed.
[Applications]
· For assembly and mass production.
[Product Specifications]
· Torque Adjustment Range (N·m): 0.4 - 2
· Overall length (mm): 173
· Minimum scale (N·m): 0.02
· Torque Precision ±3%
· Load Direction: Right (head can be reversely mounted for reverse thread torque management)
· JAN code: 4571141278734
· Trusco code: 821-9167
· Mass: 0.24 kg

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CL2NX8D

Teilenummer
CL2NX8D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

189.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Tohnichi CL-Drehmomentschlüssel, die Teilenummer ist CL2NX8D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CL2NX8D.

Technischer Support