Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
059030
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Applicable Standards | European Standards EN60900 | JAN Code | 4013288173508 |
---|---|---|---|---|---|
Trusco Code | 483-9196 | Mass(g) | 565 | Set Content | 17 Points (Bit Holder (817 VDE) X 2, Bit (+) 1, (+) 2, (-) 2.5, (-) 3.5, (-) 4.0, (-) 5.5, (-) 6.5, PZ1, PZ2, (+) (-) PZ1, (+) (-) PZ2, T10, T15, T20, T25) |
Specifications | 1,000 V insulated |
Sie befinden sich auf der Seite für Kraftform, kompakt, VDE, Satz, die Teilenummer ist 059030.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 059030.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften