Loading...
Type | Vielblattscheibe | Diameter(mm) | 100 | Shaft Diameter(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) | 13000 | Number of blades(Sheets) | 60 | Dimensions(mm) | Blade length: 15 |
Material | Alumina Abrasive Material |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften