Teilenummer
|
---|
84004 |
84005 |
84006 |
84007 |
84008 |
85703 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Thickness (mm) | Particle Size (#) | Details Type | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Set Content 1 | Material | Accessory | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.26 € | 5 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | 80 Equivalent | Coarse | 4951989840049 | 410-3777 | 28 | - | Alumina Abrasive Material | 16 mm → 15 mm Hole Diameter Adapter, 1 Sheet | |
8.25 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 120 Equivalent | Second cut | 4951989840056 | 410-3785 | 26 | - | Alumina Abrasive Material | 16 mm → 15 mm Hole Diameter Adapter, 1 Sheet | |
8.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 240 Equivalent | Fine | 4951989840063 | 410-3793 | 22 | - | Alumina Abrasive Material | 16 mm → 15 mm Hole Diameter Adapter, 1 Sheet | |
3.52 € | 10 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | - | Dedicated Pad | 4951989840070 | 410-3807 | 34 | - | - | - | |
24.84 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | Set Product | 4951989840087 | 410-3815 | 86 | 1 each: 84004 (coarse), 84005 (medium), 84006 (fine), 84007 (dedicated pad), hole diameter 16 mm→15 mm adapter | Alumina Abrasive Material | - | |
12.50 € | 5 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 5 | - | Soft Type | 4951989857030 | 410-3858 | 28 | - | - | - |
Loading...
Type | Schleifpapier | Diameter(mm) | 100 | Shaft Diameter(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) | 13000 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Thickness(mm)
Particle Size(#)
Details Type
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften