BS Grobreinigungsscheibe für Rostentfernung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

84001

Teilenummer
84001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

21.38 €

2 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Schleifpapier Diameter(mm) 100 Shaft Diameter(mm) 15
Thickness(mm) 13 Particle Size(#) 36 Equivalent Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 12000
JAN Code 4951989840018 Trusco Code 410-3769 Mass(g) 86
Material Silicon Carbide Abrasive Material

Sie befinden sich auf der Seite für BS Grobreinigungsscheibe für Rostentfernung, die Teilenummer ist 84001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 84001.

Technischer Support