Teilenummer
|
---|
50601 |
50602 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Number of Overlapping Sheets (sheet) | Trusco Code | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 60 | Number of blades (pcs): 34 big / 16 small | 410-3360 | 4951989506013 | |
15.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 120 | Number of blades (pcs): 37 big / 20 small | 410-3378 | 4951989506020 |
Loading...
Application | Poliert | Type | Klappe mit Welle | Diameter(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 40 | Shaft Diameter(mm) | 6.3 | Shaft length(mm) | 40 |
Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) | 3000 | Material | Alumina Abrasive Material | Mass(g) | 63 |
Accessory | Dedicated Hex Shaft 1 pc |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Number of Overlapping Sheets(sheet)
Trusco Code
JAN Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften