Astage, Tellerschleifergehäuse

Astage, Tellerschleifergehäuse

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DC-400-NA

Teilenummer
DC-400-NA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

35.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Color Natural External Dimensions(mm) 400×255×200 Inside Dimension(mm) 334×210×165
Tray Dimensions(mm) 334×210×100 JAN Code 4945296000401 Mass(g) 1300
Material Polypropylene Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Astage, Tellerschleifergehäuse, die Teilenummer ist DC-400-NA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DC-400-NA.

Technischer Support