Kurzer Schraubendreher (Magnetisch)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSD-238

Teilenummer
TSD-238
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kreuzschlitz (+) Tip size / Phillips (+) Nr. 2 Shaft length L (mm) 38
Single Product/Set Classification Einzelstück Magnet Verfügbar Overall Length(mm) 87
Mass(g) 42 JAN Code 4989999370669 Trusco Code 760-7121
Material Shaft: Tool steel; Handle: Acrylic resin; Tempered

Sie befinden sich auf der Seite für Kurzer Schraubendreher (Magnetisch) , die Teilenummer ist TSD-238.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSD-238.

Technischer Support