Präzisionsschraubendreher

Präzisionsschraubendreher
  • Mengenrabatt
[Features]
· It is a perfect screwdriver for attaching and detaching fine screws.
· Convenient for tasks such as the assembly and repair of watches, radios, glasses, precision machines, plastic models, and more.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSDA-3.0

Teilenummer
TSDA-3.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.74 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Senkkopf (-) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 3 Shaft length L (mm) 30
Single Product/Set Classification Einzelstück Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.6 Overall Length(mm) 110
Mass(g) 19.7 JAN Code 4989999376807 Trusco Code 763-0557
Specifications Hardness: HRC53-56 Material Shaft: Chrome molybdenum steel (SNCM); Grip: Steel

Sie befinden sich auf der Seite für Präzisionsschraubendreher, die Teilenummer ist TSDA-3.0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSDA-3.0.

Technischer Support