Flexible Backenarretierung

Flexible Backenarretierung
  • Mengenrabatt
[Features]
· 3-finger claw suitable for catching objects at narrow, unreachable places.
· Can be used to catch parts that are not attracted to magnets.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TFC-500

Teilenummer
TFC-500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

17.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Sonstige Shaft length L (mm) 390 Single Product/Set Classification Einzelstück
Overall Length(mm) 500 Mass(g) 159 JAN Code 4989999390742
Trusco Code 764-7646 Specifications Tip diameter: 9.5 mm; Total claw length: 25 mm

Sie befinden sich auf der Seite für Flexible Backenarretierung, die Teilenummer ist TFC-500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TFC-500.

Technischer Support