Ratschen-Schraubendreher (Magnetisch)

Ratschen-Schraubendreher (Magnetisch)
[Features]
· A mini-size ratcheting screwdriver.
· Stubby type, ideal for use in narrow places.
· The body is made of aluminum.
· Built-in magnet to prevent bits from falling.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TRD-38R
TRD-46B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Mass
(g)
JAN Code Trusco Code Specifications

17.51 €

1 6 Arbeitstage 38604989999376654763-0468Color: red

25.63 €

1 7 Arbeitstage 46734989999376661763-0476Color: blue

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kreuzschlitz (+) Tip size / Phillips (+) Nr. 2 Single Product/Set Classification Einzelstück
Magnet Verfügbar Opposite side dimensions(mm) 6.35

Technischer Support