WATERMILLS ® Schaftfräser für Aluminium-WR345 3-schneidige Steilspirale AL R345, unbeschichtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WR345N031239R03
WR345N041251R03
WR345N051451R03
WR345N061657R05
WR345N061657R10
WR345N082063R05
WR345N082063R10
WR345N082063R15
WR345N082063R20
WR345N102272R05
WR345N102272R10
WR345N102272R15
WR345N102272R20
WR345N102272R25
WR345N123283R05
WR345N123283R07
WR345N123283R10
WR345N123283R15
WR345N123283R20
WR345N123283R25
WR345N123283R30
WR345N123283R40
WR345N143283R05
WR345N143283R07
WR345N143283R10
WR345N143283R20
WR345N143283R25
WR345N143283R30
WR345N163692R05
WR345N163692R10
WR345N163692R20
WR345N163692R25
WR345N163692R30
WR345N184592R10
WR345N2050104R1
WR345N2050104R2
WR345N2050104R3
WR345N2050104R4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

62.73 €

1 7 Arbeitstage 30.312393

62.73 €

1 7 Arbeitstage 40.312514

62.85 €

1 7 Arbeitstage 50.314515

62.85 €

1 7 Arbeitstage 60.516576

62.85 €

1 7 Arbeitstage 6116576

97.18 €

1 7 Arbeitstage 80.520638

97.18 €

1 7 Arbeitstage 8120638

97.18 €

1 7 Arbeitstage 81.520638

97.18 €

1 7 Arbeitstage 8220638

97.18 €

1 7 Arbeitstage 100.5227210

97.18 €

1 7 Arbeitstage 101227210

97.18 €

1 7 Arbeitstage 101.5227210

97.18 €

1 7 Arbeitstage 102227210

97.18 €

1 7 Arbeitstage 102.5227210

129.04 €

1 7 Arbeitstage 120.5328312

129.04 €

1 7 Arbeitstage 120.7328312

129.04 €

1 7 Arbeitstage 121328312

129.04 €

1 7 Arbeitstage 121.5328312

129.04 €

1 7 Arbeitstage 122328312

129.04 €

1 7 Arbeitstage 122.5328312

129.04 €

1 7 Arbeitstage 123328312

129.04 €

1 7 Arbeitstage 124328312

160.55 €

1 7 Arbeitstage 140.5328314

160.55 €

1 7 Arbeitstage 140.7328314

160.55 €

1 7 Arbeitstage 141328314

160.55 €

1 7 Arbeitstage 142328314

160.55 €

1 7 Arbeitstage 142.5328314

160.55 €

1 7 Arbeitstage 143328314

195.31 €

1 7 Arbeitstage 160.5369216

195.31 €

1 7 Arbeitstage 161369216

195.31 €

1 7 Arbeitstage 162369216

195.31 €

1 7 Arbeitstage 162.5369216

195.31 €

1 7 Arbeitstage 163369216

313.52 €

1 7 Arbeitstage 181459218

356.98 €

1 7 Arbeitstage 2015010420

356.98 €

1 7 Arbeitstage 2025010420

356.98 €

1 7 Arbeitstage 2035010420

356.98 €

1 7 Arbeitstage 2045010420

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Aluminium / Kupfer Number of flutes(sheet) 3 Type Radius
Machining Application Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte Coating Ohne Beschichtung Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚)
Shank tolerance(mm) h6(DIN 6535-HA)

Technischer Support