Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WMSFC25S12L78
Application | Lochfasen | Tip angle (θ) | 90° | Tool Diameter (D)(mm) | 25.0(+0.3) |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Einzelklinge | Tool Material Type | Kobalt HSS | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Ohne Beschichtung | Shank diameter (φ)(mm) | 12 | Tip diameter(mm) | 3 |
Overall Length(mm) | 78(±1) | Shank diameter tolerance | h9 |
Sie befinden sich auf der Seite für WATERMILLS ® 1-Nut Senker WMSFC 90° für Bohren, Fase, für Furnier, die Teilenummer ist WMSFC25S12L78.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WMSFC25S12L78.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften