Ultraharter Drehstab Typ E A-Serie Master Cut

Ultraharter Drehstab Typ E A-Serie Master Cut
[Merkmale]
· Die am häufigsten verwendete Schneidenform mit guter Schneidfähigkeit und günstiger Oberfläche.
· Die Chips sind fast körnig und sicher.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E-1

Teilenummer
E-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22.84 €

1 11 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Schaftdurchmesser 3 mm Schneide Spitzenform Kreuz Schnitt Form Oval
Material der Dusche Alle Hartmetall Schneidendurchmesser(mm) φ3.0 Schneide Länge(mm) 5.6
Gesamtlänge(mm) 38

Sie befinden sich auf der Seite für Ultraharter Drehstab Typ E A-Serie Master Cut, die Teilenummer ist E-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E-1.

Technischer Support