Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Tool set and tool box only | Werkzeugsatz | Tool set type | Tragbare Ausführung mit zwei Öffnungen | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 433×220×240 |
---|---|---|---|---|---|
Set Content(Point) | 72 | Insertion Angle(mm) | 12.7 | Mass(g) | 13,800/set, 27,000/cabin |
Supplementary explanation | Tool cabinet (TC1701BU) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Case color
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften