Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Tool set and tool box only | Werkzeugsatz | Tool set type | Kastenausführung | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 508×232×302 |
---|---|---|---|---|---|
Set Content(Point) | 87 | Insertion Angle(mm) | 9.5 / 12.7 | Mass(g) | 22,000/Set, 27,000/Cabin |
Supplementary explanation | Tool cabinet (TC1701BU) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Case color
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften