Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TTC-60 |
TTC-500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Insertion Angle (mm) | Minimum graduation (N·m) | Mass (g) | Torque Performance (N▪m) | Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
966.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6.35 ~ 12.7 | 0.01 | 2200 | 2~60 | Dimension D: 30.0 mm; Dimension L: 155 mm | ||
1,189.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9.5 ~ 25.4 | 0.1 | 2600 | 20~500 | Dimension D: 48.0 mm; Dimension L: 173 mm |
Loading...
Product Type | Drehmomentschlüsselprüfer | Overall Length(mm) | 205 | Load direction | Rechts |
---|---|---|---|---|---|
Torque Precision(±%) | 1+1 scale |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Insertion Angle(mm)
Minimum graduation(N·m)
Mass(g)
Torque Performance(N▪m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften