Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3212L-1.5 |
3212L-2 |
3212L-2.5 |
3212L-3 |
3212L-4 |
3212L-5 |
3212L-6 |
3212L-8 |
3212L-10 |
3212LH-10 |
3212LH-10CN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verwendete (mm) | Innere Länge von Schraubenschlüssel Griff (mm) | Innenlänge des Schlüssels Schlüssel (mm) | Kompatible Kopfschraube | Kompatible Stellschraube | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.5 | 89 | 14 | M1.6-2 | M3 | 5 | ||
19.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 | 99 | 16 | M2.5 | M4 | 6 | ||
19.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2.5 | 111 | 18 | M3 | M5 | 7 | ||
19.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3 | 125 | 20 | M4 | M6 | 10 | ||
19.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 139 | 22 | M5 | M8 | 23 | ||
24.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 159 | 25 | M6 | M10 | 40 | |
28.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 179 | 28 | M8 | M12-14 | 61 | |
37.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 198 | 33 | M10 | M16 | 139 | ||
47.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 221 | 37.5 | M12 | M18-20 | 223 | ||
134.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 559 | |
136.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 582 |
Loading...
Ausführung | L-förmiger Sechskantschlüssel | Ausführung Spitze | Kugelkopf |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verwendete(mm)
Innere Länge von Schraubenschlüssel Griff(mm)
Innenlänge des Schlüssels Schlüssel(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften