Zangenschlüssel mit Absturzsicherung

Zangenschlüssel mit Absturzsicherung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 8605-250TBK
  • 8605-250TBK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

8605-250TBK

Teilenummer
8605-250TBK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

157.48 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 250
Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 575 Main body: option Main Body
Nut Opening Range(In) 1 3/4 Nut Opening Range(mm) 46 Specifications Handle Specifications: comfort, Pliers: chrome plating, flat grip surface
Dimension B1(mm) 8.0 Dimension b2(mm) 8.0 Dimension B3(mm) 14.0

Sie befinden sich auf der Seite für Zangenschlüssel mit Absturzsicherung, die Teilenummer ist 8605-250TBK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8605-250TBK.

Technischer Support