Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4941-A21
Product Category | Zangen | Plier Type | Zange für Sicherungsringe | Overall Length(mm) | 165 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft/hole | Für Schaft | Tip claw diameter(mm) | 1.8 | Single Product/Set Classification | Single Item |
Mass(g) | 169 | Main body: option | Main Body | Shaft Diameter(φ mm) | 19-60 |
Specifications | Head finish: gray with zinc alloy plating, handle: plastic coating (non-slip finish), standard: DIN5254B |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsringzange für Wellen mit Sperrmechanismus, die Teilenummer ist 4941-A21.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4941-A21.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften