Aluminum-Fächer, NKAP-Ausführung, für NANO/NK

Aluminum-Fächer, NKAP-Ausführung, für NANO/NK

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]
Material: Aluminum
Supported cases: NANO310
Aluminum panel for NANO.
By mounting the panel as an operation/display surface, it can be used as a controller/measuring device/communication device.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NKAP330

Teilenummer
NKAP330
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

20.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Toolbox Type Sonstige Mass(g) 94 Plate Thickness(mm) 2
Dimension L(mm) 175.9 Dimension W(mm) 112.2 Dimension R(mm) 17
Material Panel: Aluminum (Alumite Treatment), Mounting Screw: Stainless Steel Supported cases NANO330 Number of mounting screws 2

Sie befinden sich auf der Seite für Aluminum-Fächer, NKAP-Ausführung, für NANO/NK, die Teilenummer ist NKAP330.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NKAP330.

Technischer Support