Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ATGE05CN
Artikelausführung | Digitale Ausführung | Drehmoment-Einstellbereich(N·m) | 0.001~0.005 | Minimaler Schulabschluss(N·m) | 0.00001 |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge(mm) | 120 | Lastrichtung | Links/rechts | Drehmoment Präzision(±%) | 2+1digit |
Ausführungsdetails | Digital Torque Gauge | Abmessung Außendurchmesser(mm) | 67 | Aufspannbarer Durchmesser(mm) | φ1~6.5 |
Masse(g) | 305 | Stromversorgung | Coin Type Lithium Battery (CR2450) | Spezifikationen | Handheld/fixed form |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften