Drehmomentschlüssel mit fehlernachweisendem Drehmomentmesser, QLLS / PQLLS

Drehmomentschlüssel mit fehlernachweisendem Drehmomentmesser, QLLS / PQLLS
[Features]
· Torque wrench with wire-type limit switch.
· The toggle operates when the set torque is attained, and a contact signal is output simultaneously from the limit switch.
· Combined with the separately-sold count checker (CNA-4mk3), a fool-proofing system can be easily created.
· Reading signals from the limit switch to a PLC, etc. and interlock with the line is used to establish a tightening assurance system.
· LS cord uses a curled cord with excellent durability.
· Can be securely used outside Japan, such as in the EU.
· ISO 6789 Type II Class A calibration procedure compliant.
[Applications]
· Fail-safe (prevents omitted tightening)

(i)Hinweis

  • The image is a representative product image.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PQLLS50N
QLLS200N4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDrehmoment-Einstellbereich
(N·m)
Minimaler Schulabschluss
(N·m)
Gesamtlänge
(mm)
Vierkantantrieb
(mm)

318.75 €

1 13 Arbeitstage 1010–500.52509.5

375.96 €

1 12 Arbeitstage 1040–200248912.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Vorgegebene Form Lastrichtung Rechts Drehmoment Präzision(±%) 3
Ausführungsdetails Signal type torque wrench Spezifikationen With ratchet

Technischer Support