Hersteller-Teilenummer: 02-0806
Marke: HIROSHIMA FILES
Preis: 93.64 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Shape: Blade Ridge
Width X Thickness: 5.2×2.3 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
02-0806
Type | Präzisionsfeile | Nominal Size | 8 Stk./Set | Roughness of grain (precision file) | #6 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product Set Product | Verpackte Waren | Blade length ℓ(mm) | 85 | No. of included pack sets(Piece) | 8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Präzisionsfeile (Ø3,4 x 180 mm) , die Teilenummer ist 02-0806.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 02-0806.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Shape
Width X Thickness(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
02-0807 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Shape | Width X Thickness (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93.64 € | 8 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | Tapered tip | 6.9×1.5 |