Präzisionsfeilen-Set mit 12 Stück (Ø2,4 x 140 mm) 【12 Stk. pro Packung】

Präzisionsfeilen-Set mit 12 Stück (Ø2,4 x 140 mm)
Eine Präzisionsfeile von Hiroshima Files Japan (Uo-Chikyu Mark) für die Feinstbearbeitung und Entgratungsbearbeitung von Metallen und Edelmetallen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04-1206
04-1207
04-1208
04-1209
04-1210
04-1211
04-1212
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shape Width X Thickness
(mm)
Blade length ℓ
(mm)

104.65 €

12 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage Blade Ridge3.8×1.250

93.60 €

12 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage Tapered tip5.0×1.050

104.65 €

12 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage Ellipse3.0×2.050

104.65 €

12 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage Sword blade4.0×1.250

104.65 €

12 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage Concave trapezoid3.5×1.550

93.60 €

12 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage Tapered Back4.5×1.538

81.97 €

12 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage Flat Back4.5×1.550

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Präzisionsfeile Nominal Size 12 Stk./Set Roughness of grain (precision file) #6
Single Product Set Product Verpackte Waren No. of included pack sets(Piece) 12

Technischer Support