Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PV-20
PV-20A
PV-35N
PV-50N
PV-75LDN
PV-75N
PV-100N
PV-120N
PV-150N
PVW-30N
Teilenummer
|
---|
PV-20 |
PV-35N |
PV-50N |
PV-75LDN |
PV-75N |
PV-100N |
PV-120N |
PVE-D100N |
PVW-30N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Detailausführung | Gesamtlänge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Öffnung (mm) | Öffnungsbreite (mm) | Öffnungstiefe (mm) | Genauigkeit | Breite der Unternut (mm) | Tiefe der Unternut (mm) | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
590.36 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 65 | 25 | 30 | 20 | 25 | 10 | Parallelität/Rechtwinkligkeit: innerhalb von 0,002 mm | 1,5 | 1,5 | 0,3 | ||
668.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 85 | 37 | 37 | 35 | 37 | 15 | Parallelität/Rechtwinkligkeit: innerhalb von 0,002 mm | - | - | 0,6 | ||
833.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 105 | 45 | 45 | 50 | 45 | 20 | Parallelität/Rechtwinkligkeit: innerhalb von 0,002 mm | - | - | 1,0 | ||
1,947.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | Schraubstock mit tiefer Klemmbacke | 195 | 100 | - | 75 | 100 | 60 | Parallelität/Rechtwinkligkeit: innerhalb von 0,003 mm | - | - | 9,3 | ||
1,014.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 170 | 55 | 60 | 75 | 65 | 30 | Parallelität/Rechtwinkligkeit: innerhalb von 0,002 mm | - | - | 3,0 | ||
1,369.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 195 | 75 | 65 | 100 | 75 | 30 | Parallelität/Rechtwinkligkeit: innerhalb von 0,002 mm | - | - | 4,4 | ||
1,592.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 220 | 90 | 80 | 120 | 90 | 40 | Parallelität/Rechtwinkligkeit: innerhalb von 0,003 mm | - | - | 7,2 | ||
1,770.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 200 | 100 | 75 | 100 | 100 | 40 | Parallelität/Rechtwinkligkeit: innerhalb von 0,003 mm | - | - | 7,1 | ||
766.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 85 | 55 | 45 | 30 | 55 | 20 | Parallelität/Rechtwinkligkeit: innerhalb von 0,002 mm | - | - | 1,2 |
Loading...
Werkstoff | SKS-3 | Vergütungshärte | HRC62° |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Detailausführung
Gesamtlänge(mm)
Breite(mm)
Höhe(mm)
Öffnung(mm)
Öffnungsbreite(mm)
Öffnungstiefe(mm)
Genauigkeit
Breite der Unternut(mm)
Tiefe der Unternut(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften