Hochpräzisions-Schraubstock

Hochpräzisions-Schraubstock
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
· Ein Präzisionsschraubstock, der mit hoher Genauigkeit gefertigt wird. Die maximale Werkstückgröße beträgt 150 mm.
Das verwendete Material ist SKS-3 mit einer Abschreckhärte von HRC62°.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HNV-80

Teilenummer
HNV-80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,561.81 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 180 (ohne Knopf) Breite(mm) 70 Höhe(mm) 70
Öffnung(mm) 80 Öffnungsbreite(mm) 70 Öffnungstiefe(mm) 30
Genauigkeit Parallelität/Rechtwinkligkeit: innerhalb von 0,002 mm Werkstoff SKS-3 Vergütungshärte HRC62°
Masse(kg) 5,2

Sie befinden sich auf der Seite für Hochpräzisions-Schraubstock, die Teilenummer ist HNV-80.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HNV-80.

Technischer Support