Präzisions-4-Backen-Schraubstock

Präzisions-4-Backen-Schraubstock
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
· Parallelschraubstock mit mehreren Kavitäten für Funkenerosion, Schleifen und leichtes Schneiden von kleinem Zubehör. Verbessert die Arbeitseffizienz.
· Ausgestattet mit Anschlägen, die es ermöglichen, mehrere Werkstücke mit hoher Genauigkeit zu positionieren.
· Die Armatur lässt sich leicht vom Hauptkörper abnehmen, um eine Schlammreinigung zu ermöglichen.
· Erhältlich in den Werkstoffen SKS3 (HRC62°) oder martensitischer Edelstahl (HRC56°).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EPV-404SU
EPV-604
EPV-604SU
EPV-804
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Öffnung
(mm)
Öffnungsbreite
(mm)
Öffnungstiefe
(mm)
Werkstoff Vergütungshärte Masse
(kg)

2,454.16 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 9115037403015Rostfreier Martensit-StahlHRC56°3,5

2,535.29 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 12522545604520SKS-3HRC62°7,5

2,778.66 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 12522545604520Rostfreier Martensit-StahlHRC56°7,5

3,778.20 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 17526565805530SKS-3HRC62°15,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genauigkeit Parallelität/Rechtwinkligkeit: innerhalb von 0,003 mm

Technischer Support