Sechskant-Schlüssel PB 210 H RB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
210H-5RB
210H-6RB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Abmessung Breite über die Fläche
(mm)
Setinhalt Masse
(g)

40.04 €

1 10 Arbeitstage 1,5 bis 5210 RB/1,5; 2; 2,5; 3; 4; 552

49.36 €

1 10 Arbeitstage 1,5 bis 6210 RB/1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 686

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung L-förmiger Sechskantschlüssel Ausführung Spitze Standardausführung Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Produktsatz
Packung Ohne

Technischer Support