W-91 Sechskantschlüssel (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
W-91-0.71
W-91-0.89
W-91-1.5
W-91-1.6
W-91-1.27
W-91-2.4
W-91-2.5
W-91-3
W-91-3.2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Abmessung Breite über die Fläche
(mm)
Innensechskantschraube Biegemaße
(mm)
JAN Code

3.67 €

1 7 Arbeitstage 0,71-A: 8, B: 344962772480014

2.77 €

1 7 Arbeitstage 0,89-A: 10, B: 344962772480021

1.84 €

1 7 Arbeitstage -M1,6/2A: 12, B: 524962772480045

2.05 €

1 7 Arbeitstage 1,6 (1/16")Nr. 1A: 13, B: 474962772480298

1.84 €

1 7 Arbeitstage 1,27 (1/20")M1,4A: 14, B: 464962772480038

1.54 €

1 7 Arbeitstage 2,4 (3/32")Nr. 4/5A: 17, B: 564962772480069

1.84 €

1 7 Arbeitstage -M3A: 15, B: 604962772480076

1.84 €

1 7 Arbeitstage -M4A: 20, B: 654962772480083

2.18 €

1 7 Arbeitstage 3,2 (1/8")-A: 20, B: 604962772480090

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung L-förmiger Sechskantschlüssel Ausführung Spitze Standardausführung Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück

Technischer Support